Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1767_LST Lenkrolle mit "stop-top" 265 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-top"
Lenkrolle mit "stop-top"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABB1B2B3DD1HLL1RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1767.100402Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager454060-8510091301008095250 139.43 CHF
K1767.125402Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager484060-85125915510080110,5250 153.79 CHF
K1767.160502Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager6350807511016011202140105143550 250.61 CHF
K1767.200502Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager7050807511020011245140105170800 280.26 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie