Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.
Radkörper aus hochwertigem Polyamid.

Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt.Anwendung:Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden.Temperaturbereich:-20 °C - +70 °C.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1791_L Lenkrolle 259 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABD

D1D2HRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1791.21100035LenkrolleGleitlager3635100137012586150 151.50 CHF
K1791.21125040LenkrolleGleitlager40401251370150102,5150 180.26 CHF
K1791.21160045LenkrolleGleitlager54451601388195134300 316.80 CHF
K1791.21200050LenkrolleGleitlager54502001388235154300 383.61 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie