Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar
K0031

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis:Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.Auf Anfrage:Ersatz-Exzenter-Schrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0031 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar 195 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerPassende
Befestigungs-
schraube
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWLanglochSpannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0031.08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37geschlossen8,928 108.10 CHF
K0031.12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58geschlossen17,888 120.98 CHF
K0031.16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712offen26,7135 340.22 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33