- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0026Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube Vergütungsstahl. Sechskant Messing.Ausführung:Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.Hinweis:Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.
"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | D | H | L | SW | SW1 | S1 (Spannweg) | Spannkraft kN | Anziehdreh- moment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0026.04 | 3,8 | M4 | 2,8 | 10 | 8 | 3 | 0,8 | 0,9 | 2,2 | | | 8.01 CHF | | K0026.06 | 7,8 | M6 | 4,8 | 12 | 16 | 4 | 1 | 3,4 | 8,5 | | | 8.55 CHF | | K0026.08 | 10,2 | M8 | 4,8 | 15 | 20,6 | 5 | 1 | 3,6 | 11,3 | | | 10.71 CHF | | K0026.10 | 10,2 | M10 | 6,4 | 20 | 20,6 | 7 | 1,6 | 9,0 | 28,06 | | | 9.63 CHF | | K0026.12 | 12,7 | M12 | 9,5 | 25 | 25,4 | 8 | 2 | 18,0 | 88 | | | 13.38 CHF | | K0026.16 | 15 | M16 | 12,7 | 30 | 30,2 | 12 | 2,5 | 27,0 | 135 | | | 19.92 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|