- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0027Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl. Sechskant Messing.Ausführung:vergütet auf 10.9 und brüniert.Hinweis:Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden.Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | N | H | H1 | H2 | L | SW | S1 (Spannweg) | Spannkraft kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0027.08 | M6 | 8 | 4,8 | 9,6 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | | | 42.03 CHF | | K0027.10 | M6 | 10 | 4,8 | 14 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | | | 37.77 CHF | | K0027.12 | M8 | 12 | 4,8 | 15,5 | 6,5 | 28 | 21 | 1 | 3,6 | | | 39.16 CHF | | K0027.14 | M10 | 14 | 6,4 | 22 | 8,5 | 30,5 | 21 | 1,6 | 9 | | | 40.84 CHF | | K0027.16 | M12 | 16 | 9,5 | 22,5 | 9 | 30,5 | 25 | 2 | 18 | | | 40.84 CHF | | K0027.18 | M12 | 18 | 9,5 | 28,5 | 10 | 34,5 | 25 | 2 | 18 | | | 43.93 CHF | | K0027.20 | M16 | 20 | 12,7 | 32 | 12 | 39 | 30 | 2,5 | 27 | | | 66.04 CHF | | K0027.22 | M16 | 22 | 12,7 | 38,2 | 14 | 44 | 30 | 2,5 | 27 | | | 85.51 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|