Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Der Spannhebel ist aufgrund der Sechskantform in 60° Schritten montierbar und kann somit anwenderbezogen ausgerichtet werden. Vorteile:- Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen - Werkzeugloses Spannen mittels SpannhebelZubehör:Spannblech K2050.Zeichnungshinweis: