- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0024Spiral-Exzenterschrauben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Einsatzgehärtet (56 ±1 HRC) und blau verzinkt. Festigkeitsklasse 8.8.Hinweis:Stabile und kompakte Spiral-Exzenterschrauben, die ein Spannen mit Niederzugeffekt an den unterschiedlichsten Werkstückformen ermöglicht.Montage:Ein oder mehrere Gewindelöcher im vorgeschlagenen Abstand X bzw. Z zum Werkstück fertigen. Spannschraube auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert. Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren.
Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstückes von den Anschlägen zu verhindern.Auf Anfrage:Spiral-Exzenterschrauben mit Linksgewinde.Zeichnungshinweis:1) Spannen dünner Bleche 2) Spannen runder Teile Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | A1 | A2 | D | D1 max. | H | L | SW | S1 (Spannweg) | X | Z | Spannkraft kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0024.0408 | 3 | 4,6 | 4 | M4 | 9,2 | 3 | 8 | 2,5 | 0,6 | 3,5 | 4,2 | 0,09 | 1,5 | | | 23.12 CHF | | K0024.0510 | 3,5 | 5,7 | 5 | M5 | 11,4 | 4 | 10 | 3 | 0,7 | 4,2 | 5,2 | 0,1 | 2 | | | 23.76 CHF | | K0024.0612 | 4,5 | 7,1 | 6,1 | M6 | 14,2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5,4 | 6,4 | 0,3 | 4,5 | | | 24.95 CHF | | K0024.0816 | 5,5 | 8,9 | 7,7 | M8 | 18 | 6 | 16 | 5 | 1,2 | 6,6 | 8 | 2,7 | 20 | | | 26.31 CHF | | K0024.1020 | 6,5 | 11,1 | 9,4 | M10 | 22,2 | 7 | 20 | 6 | 1,7 | 8,3 | 9,8 | 4 | 30 | | | 27.92 CHF | | K0024.1224 | 8 | 13,5 | 11,6 | M12 | 27 | 9 | 24 | 8 | 1,9 | 10,1 | 12 | 5,4 | 44 | | | 29.40 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|