Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Montage:1. Feststellschraube in Bundbuchse sowie Spannexzenter einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile:- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis:
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1694 Spannexzenter 274 kB

Zeichnungen

Spannexzenter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HH1H2LL1SWSW1Spannkraft
kN
Hub
S
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1694.0824M8168121216,41965,24,450 39.99 CHF
K1694.1030M102010151520,524885,575 47.04 CHF
K1694.1234M122412181723,227109,36,290 57.04 CHF