Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung.
– Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte. – Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten). – Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug.
Mit den Spannkrallen erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Maschinenspannstocks. Durch den Einsatz der Spannkrallen können problemlos runde, konturige und übergroße Werkstücke schnell und sicher gespannt werden.Zeichnungshinweis:
1) Werkstück 2) Spannbacke
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.