|
|
K1128Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium. Griffschenkel und Deckel PA 6. Gewindebuchse Stahl.Ausführung:Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Gewindebuchse verzinkt.Hinweis:- 19" - geschlossenes Design - einfache Montage - die Montage des Deckels erfolgt mit einem SchonhammerBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | A | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1128.055101 | schwarz | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5.64 CHF | | K1128.088101 | schwarz | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5.81 CHF | | K1128.100101 | schwarz | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5.86 CHF | | K1128.120101 | schwarz | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5.93 CHF | | K1128.180101 | schwarz | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 6.20 CHF | | K1128.235101 | schwarz | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 6.40 CHF | | K1128.055103 | natur | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5.64 CHF | | K1128.088103 | natur | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5.81 CHF | | K1128.100103 | natur | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5.86 CHF | | K1128.120103 | natur | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5.93 CHF | | K1128.180103 | natur | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 6.20 CHF | | K1128.235103 | natur | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 6.40 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|