- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Pressori a molla
- K0309
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio
- K0310
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox
- K0311
Pressori a molla con intaglio e sfera, POM
- K0312
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox
- K0609
Pressori a molla con intaglio e sfera in ceramica, acciaio inox
- K0313
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio
- K0314
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox
- K0656
Pressori a molla con sensore di stato
- K0315
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio
- K0316
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox
- K0610
Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox
- K0657
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo
- K0317
Chiave di assemblaggio
- K0317
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio
- K1370
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio
- K0318
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio
- K1372
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio
- K0319
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox
- K1379
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox
- K0320
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox
- K1381
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox
- K0321
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio, con frenafiletto
- K0322
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox, con frenafiletto
- K0323
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio, con frenafiletto
- K0324
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con frenafiletto
- K0325
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con frenafiletto
- K0326
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox, con frenafiletto
- K0327
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con frenafiletto
- K1371
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio, con frenafiletto
- K0328
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio, con frenafiletto
- K1373
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio, con frenafiletto
- K0329
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, con frenafiletto
- K1380
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con frenafiletto
- K0330
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto
- K1382
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto
- K0331
Pressori a molla con testa
- K0332
Appoggi per sfere
- K0333
Pressori a molla modello liscio, acciaio inox
- K0333
Pressori a molla modello liscio, prolungato, acciaio inox
- K0334
Pressori a molla modello liscio, plastica
- K1171
Pressori a molla modello liscio, autobloccanti, plastica
- K0582
Pressori a molla con anello di aderenza
- K0335
Pressori a molla modello liscio, senza collare, acciaio inox
- K0336
Pressori a molla con testa
- K0337
Pressori a molla modello liscio, bilaterali
- K1172
Pressori a molla modello liscio
- K1277
Manicotti elastici
- K0583
Chiusura a doppia sfera
- K1294
Cricchetto a sfera
- K1294
Distanziatore per cricchetto a sfera
- K1294
Angolare di fissaggio per cricchetto a sfera
- K1295
Chiusura magnetica
- K1295
Angolare di fissaggio per chiusura magnetica
- K0368
Pressori laterali a molla
- K0369
Perno di bloccaggio e utensile di montaggio per pressori laterali a molla
- K0369
Utensile di montaggio
- K1733
Pressori laterali a molla con molla in plastica
- K1733
Utensile di montaggio per pressori laterali a molla con molla in plastica
- K1292
Supporto eccentrico con foro di centraggio
- K0370
Pressori laterali a molla senza puntale
- K0371
Pressori laterali a molla con corpo filettato
- K0371
Utensile di montaggio
- K0372
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale
- K0373
Pressori e tenditori elastici
- K0977
Pressori e tenditori elastici con protezione antitorsione
- K0374
Pressori laterali a molla
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0336Pressori a molla con testa |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico o acciaio inox.Versione:Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato, non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | H | L | L1 | S | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0336.04 | acciaio automatico | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 3.01 CHF | | K0336.05 | acciaio automatico | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 | | | 3.09 CHF | | K0336.06 | acciaio automatico | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | | | 3.15 CHF | | K0336.08 | acciaio automatico | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 | | | 3.61 CHF | | K0336.10 | acciaio automatico | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 40 | | | 4.17 CHF | | K0336.12 | acciaio automatico | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 | | | 4.42 CHF | | K0336.041 | acciaio inox | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 4.96 CHF | | K0336.051 | acciaio inox | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 | | | 5.19 CHF | | K0336.061 | acciaio inox | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | | | 5.29 CHF | | K0336.081 | acciaio inox | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 | | | 6.90 CHF | | K0336.101 | acciaio inox | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 35 | | | 7.95 CHF | | K0336.121 | acciaio inox | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 | | | 9.28 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|