DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera in ceramica Si3N4.
Molla di compressione 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Il nitruro di silicio (Si3N4) si caratterizza soprattutto per una combinazione di straordinarie proprietà. Esse comprendono, ad esempio, l'elevata plasticità e resistenza, un ottimo comportamento all'usura e una buona resistenza chimica.
Vantaggi:Elevata resistenza alle alte temperature.Particolarità: