HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi. La maniglia a leva in zinco pressofuso con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Elementi in acciaio inox 1.4305.Versione:Leva e parti in acciaio lucidi.Nota:Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.Vantaggi:Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubiSu richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, il valore "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Accessori:per raccordi per tubiNota disegno:
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.