HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e pulsante, inserto filettato in acciaio inox
K0270

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e pulsante,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Pulsante in plastica (POM).

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0270 Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e pulsante, inserto filettato in acciaio inox 350 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e pulsante, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0270.71104grigio nerastro RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.72104arancio puro RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.73104rosso traffico RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.71105grigio nerastro RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.72105arancio puro RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.73105rosso traffico RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.71106grigio nerastro RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.72106arancio puro RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.73106rosso traffico RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 5.72 CHF
K0270.71206grigio nerastro RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.75 CHF
K0270.72206arancio puro RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.75 CHF
K0270.73206rosso traffico RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.75 CHF
K0270.71208grigio nerastro RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.75 CHF
K0270.72208arancio puro RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.75 CHF
K0270.73208rosso traffico RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.75 CHF
K0270.71308grigio nerastro RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 8.32 CHF
K0270.72308arancio puro RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 8.32 CHF
K0270.73308rosso traffico RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 8.32 CHF
K0270.71310grigio nerastro RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 8.32 CHF
K0270.72310arancio puro RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 8.32 CHF
K0270.73310rosso traffico RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 8.32 CHF
K0270.71410grigio nerastro RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 11.96 CHF
K0270.72410arancio puro RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 11.96 CHF
K0270.73410rosso traffico RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 11.96 CHF
K0270.71412grigio nerastro RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 11.96 CHF
K0270.72412arancio puro RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 11.96 CHF
K0270.73412rosso traffico RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 11.96 CHF
K0270.71512grigio nerastro RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 14.41 CHF
K0270.72512arancio puro RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 14.41 CHF
K0270.73512rosso traffico RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 14.41 CHF
K0270.71516grigio nerastro RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 14.41 CHF
K0270.72516arancio puro RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 14.41 CHF
K0270.73516rosso traffico RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 14.41 CHF