Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0123.9206181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9308181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | |
|