HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Grande varietà di sfere portanti

Le sfere portanti di KIPP hanno dimostrato il loro valore pratico in numerosi tipi di applicazioni di trasporto. Esse trovano impiego nelle grandi imprese di costruzioni come anche nelle piccole officine, ma soprattutto laddove si devono trasportare merci pesanti o delicate. Le sfere portanti si trovano ad esempio in presse, strumenti di misura o in impianti di trasporto complessi.
Le sfere portanti sono prodotte con un solido alloggiamento in acciaio o con una diversa composizione del materiale. Le guarnizioni in feltro possono essere utilizzate anche per evitare che lo sporco penetri nell'alloggiamento della sfera. Il cliente può quindi scegliere tra i seguenti materiali.
La vasta gamma di prodotti KIPP comprende sfere portanti con fattore di carico sia da 50 N come anche sfere portanti con fattore di carico da 15.000 N. Il negozio online HEINRICH KIPP WERK offre oltre 40 tipi diversi di sfere portanti, disponibili per esempio con i più diversi diametri o anche in miniatura.

Alloggiamento:
- Acciaio zincato
- Acciaio inox
Sfera di carico:
- Acciaio
- Acciaio inox
- Poliammide (POM)