K2118Anelli di serraggio in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Anelli di serraggio in plastica. Vite e dado in acciaio inox.Nota:Gli anelli di serraggio in plastica sono una soluzione eccellente per il fissaggio assiale degli alberi.
Sono leggeri, facili da montare e possono essere montati radialmente come battuta. Questi anelli sono particolarmente efficaci in combinazione con supporti ritti e flangiati.
Gli anelli di serraggio sono realizzati in plastica di alta qualità e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.
Il bloccaggio avviene riducendo l'altezza della fessura tramite il dado di regolazione in acciaio inossidabile, che può essere serrato o allentato con una chiave esagonale standard.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: