Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in termoplastica PA6.
Guarnizione della spina, elastomero NBR.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Nota
Smart Products.
Gateway K1494.
Dati tecnici
Vedere nota tecnica.
Utilizzo
La combinazione di modulo Bluetooth e Smart Products fornisce una visualizzazione intuitiva e rapida dello stato del sensore.
Lo stato del sensore può essere trasmesso in modalità wireless tramite Bluetooth.
Range di temperatura
Da 0 °C a +65 °C.
Vantaggi
Controllo del processo dipendente dallo stato del sensore.
Uso universale con Smart Products.
Installazione semplice.
Nota disegno
1) USB tipo C
2) guarnizione
3) indicatore LED
4) tasto
Accessory
Sensore di forza per morsa rapida K1825.
Staffa di bloccaggio con sensore di forza K1824.
Perno d'appoggio con sensore di contatto K1832.
Gateway K1494.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche