HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Golfari maschio e staffe di sollevamento

Golfari maschio e staffe di sollevamento

Indietro
  • Embedded - Ringschrauben (kipp.xx)

Golfari maschio e golfari femmina di KIPP

I golfari servono come elementi di collegamento o elementi di ancoraggio. Sono sempre utilizzati quando si deve assorbire un grande carico (tensione/peso). I golfari di KIPP sono prodotti in conformità con la norma DIN 580 (Golfari maschio DIN 582) e sono molto robusti e resistenti. Come i ganci di carico, i ganci girevoli o i grilli a omega, rientrano nella categoria dei cosiddetti mezzi per il sollevamento di carichi. Il golfare è caratterizzato da un occhiello ed è anche chiamato bullone a occhiello. L'occhiello forma il punto di ancoraggio per nastri di sollevamento, catene di sollevamento, verricelli, funi ad anello e altri dispositivi di sollevamento.

Utilizzo di golfari maschio e golfari femmina

I golfari sono usati principalmente nei seguenti ambiti:

  • logistica
  • cantieri
  • fabbricazione di utensili
  • officine
  • montaggio di componenti pesanti
  • scarico di carichi pesanti

In genere, i golfari si usano quando si devono trasportare da A a B componenti di macchine o utensili con un peso elevato. Spesso questi sono dotati di alloggiamenti in cui si possono avvitare o fissare i golfari. Per il trasporto si usano gru e attrezzature simili. La loro versatilità è evidente nei loro campi di applicazione. Vengono utilizzati nella costruzione di recinzioni per il fissaggio di singoli elementi o di catene di sbarramento, ma anche nella costruzione di navi e yacht per fissare le corde di ormeggio, montare i corrimano e altri oggetti. Grazie ai diversi materiali utilizzati, come l'acciaio inossidabile 1.4401, i golfari di KIPP sono anche resistenti all'acqua di mare.

Golfari maschi e fiemmina in molte varianti e forme

Scegliete tra le diverse varianti di golfari della gamma KIPP. Si differenziano per le dimensioni della filettatura e per i diversi diametri dell'occhiello. A seconda della versione sono disponibili in diversi materiali. I golfari fabbricati secondo la norma DIN 580 sono disponibili in acciaio inossidabile, in diversi gradi, o in acciaio. Si differenziano dalle varianti fabbricate in modo simile alla DIN 580 per il loro marchio CE e per una capacità di carico superiore. KIPP offre modelli simili a DIN 580, realizzati esclusivamente in acciaio inossidabile. Nella versione premium, classe di qualità 10, il golfare femmina è rivestito in plastica e collegato alla vite tramite un anello girevole. Ciò migliora la stabilità e consente un arresto laterale fino a 90°. Inoltre, la parte girevole evita l'allentamento o il serraggio eccessivo del golfare. Il corpo dell'anello può essere ruotato di 360° quando la testa della vite è serrata. I golfari della classe di qualità 10 sono offerti con o senza chiave a brugola. Il vantaggio della versione con chiave è che serve anche come dispositivo di chiusura. In questo modo si può impedire la rotazione del golfare. Questa forma è particolarmente resistente e affidabile. A seconda del modello, hanno una capacità di carico da 300 kg a 4.500 kg.

I golfari femmina sono anche disponibili con diverse dimensioni di filettatura e diametri di occhiello. I golfari femmina sono realizzati in acciaio o in acciaio inossidabile secondo la norma DIN 582. Inoltre, nella gamma KIPP troverete modelli simili alla DIN 582. Si differenziano, come i golfari maschio, per il fatto che non hanno un marchio CE e hanno una capacità di carico inferiore. I loro vantaggi consistono nell'essere progettati con una superficie altamente lucida che valorizza gli oggetti e fornisce un tocco di finitura estetico.

Il materiale giusto per ogni golfare maschio

Il materiale corretto è fondamentale e dipende dall'applicazione successiva. Da KIPP troverete golfari maschio e femmina in varie esecuzioni sia in acciaio che in acciaio inox. L'acciaio convince con la sua costruzione solida, che va di pari passo con un peso maggiore. L'acciaio inossidabile, d'altra parte, è un metallo più morbido ma è anche più leggero. Le capacità di carico sono le stesse per i modelli in acciaio e in acciaio inossidabile.

Per aumentare la gamma di applicazioni dei golfari, nel negozio online di KIPP troverete modelli di vari gradi di acciaio inossidabile L'acciaio inossidabile 1.4301 è ideale per le applicazioni quotidiane all'aperto e convince per la sua durata. Se le circostanze sono particolarmente impegnative e le condizioni ambientali sono difficili, come nelle regioni costiere o in alto mare, allora raccomandiamo l'acciaio inossidabile 1.4401. Grazie alla sua speciale lega, è resistente all'acqua di mare ed è quindi adatto alla costruzione di imbarcazioni e navi e anche alle strutture offshore.