- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- K0434
Cerniere in plastica, amovibili, sx
- K0434
Cerniere in plastica, amovibili, dx
- K0435
Cerniere in plastica
- K1963
Cerniere in plastica, divisibili, smontabili
- K0436
Cerniere in plastica, con funzione di serraggio
- K0437
Cerniere in plastica, con fori oblunghi
- K0438
Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili
- K0439
Cerniere in plastica, con funzione di arresto
- K0440
Cerniere in plastica, con frizione regolabile
- K1195
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile
- K1196
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile
- K1518
Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata
- K1197
Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
- K1198
Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
- K1004
Cerniere in plastica con foro di montaggio
- K1005
Cerniere in plastica con bussola
- K1006
Cerniere in plastica con vite di serraggio
- K1007
Cerniere in plastica con bussola e vite di serraggio
- K2119
Cerniere a spina in plastica
- K0441
Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi
- K0442
Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio
- K1897
Cerniere di zinco pressofuso
- K1898
Cerniere di zinco pressofuso regolabili
- K1899
Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio
- K2101
Cerniere alluminio, interno, con aletta
- K2102
Semicerniere alluminio, interne
- K2103
Semicerniere alluminio, esterne
- K2104
Assi in acciaio inox per semicerniere
- K2105
Tappi in plastica per semicerniere
- K0579
Cerniere in alluminio, amovibili, sx
- K0579
Cerniere in alluminio, amovibili, dx
- K0580
Cerniera in alluminio
- K1084
Cerniere in acciaio inox
- K1343
Cerniere in acciaio inox
- K1852
Cerniere in acciaio inox
- K1964
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili
- K1853
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio
- K1900
Cerniere in acciaio inox, regolabili
- K1085
Cerniere in acciaio inox
- K1341
Cerniere in acciaio inox
- K1809
Cerniere in acciaio inox
- K1810
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio
- K1346
Cerniere da avvitare regolabile in acciaio inox
- K1348
Cerniere in acciaio inox
- K1345
Cerniere in acciaio inox amovibili, dx
- K1345
Cerniere in acciaio inox amovibili, sx
- K1342
Cerniere amovibili in acciaio inox
- K1347
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox
- K1141
Cerniere in acciaio, prive di manutenzione
- K1082
Cerniere in lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox
- K1349
Cerniere da avvitare in acciaio inox
- K1517
Cerniere in acciaio inox
- K1447
Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90°
- K1448
Cerniere in acciaio o acciaio inox interne, angolo di apertura 125°
- K1449
Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°
- K1519
Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°
- K1140
Cerniere saldabili
- K1805
Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili
- K1173
Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm
- K1174
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm
- K1175
Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm
- K1176
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm
- K1177
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm
- K1178
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm
- K1179
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm
- K1665
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm
- K1180
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm
- K1666
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, modello lungo
- K1667
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,9 Nm, modello lungo
- K1181
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm
- K1182
Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 3,8 Nm
- K1142
Cerniere angolari con dadi di fissaggio
- K1143
Cerniere angolari con dadi di fissaggio, modello lungo
- K1338
Cerniere angolari con dadi di fissaggio
- K1144
Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo
- K1304
Cerniere in acciaio inox avvitabili
- K0985
Cerniere in acciaio inox saldabili
- K1337
Cerniere in acciaio inox, saldabili
- K0984
Cerniere saldabili
- K1499
Interruttore a cerniera di sicurezza
- K1501
Interruttore a cerniera di sicurezza modello lungo
- K1874
Connettori a spina M8x1 Bussola con chiusura a vite non schermata
- K1498
Connettori a spina, bussola M12x1 con chiusura a vite
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1498Connettori a spina, bussola M12x1 con chiusura a vite |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento: plastica. Cavo: PUR (4 poli, lunghezza 3 e 5 metri in PVC. 8 poli lunghezza 10 metri PVC. 12 poli lunghezza 10 metri PVC). Isolamento cavetto: PP (4 poli, lunghezza 3 e 5 metri PVC. 8 poli lunghezza 10 metri PVC. 12 poli lunghezza 10 metri PVC). Contatto: lega di rame. Superficie di contatto: Au (oro). Serratura: zinco pressofuso nichelato.Versione:Bussola (femmina) Colore dell'alloggiamento: nero. Colore del cavo: nero.Nota:Connettori a spina con chiusura a vite. Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione. Identificazione anime secondo il codice colore DIN 47100. Codifica A. Coppia di avvitamento consigliata per il meccanismo di chiusura 0,6 Nm. I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.Dati tecnici:Numero di cicli di connessione: ≥ 100. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | P | D1 | L | Numero di conduttori x diametro conduttore | Grado di protezione | Tensione d'esercizio V | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1498.1203X2000 | 3 poli | A | bussola diritta | 2000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 17.12 CHF | | K1498.1203X5000 | 3 poli | A | bussola diritta | 5000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 24.95 CHF | | K1498.1204X3000 | - | A | bussola diritta | 3000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 15.55 CHF | | K1498.1204X5000 | - | A | bussola diritta | 5000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 17.12 CHF | | K1498.1208X2500 | 8 poli | A | bussola diritta | 2500 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 48.78 CHF | | K1498.1208X5000 | 8 poli | A | bussola diritta | 5000 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 62.87 CHF | | K1498.1208X10000 | 8 poli | A | bussola diritta | 10000 | 6 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 60.57 CHF | | K1498.1212X3000 | 12 poli | A | bussola diritta | 3000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 74.38 CHF | | K1498.1212X5000 | 12 poli | A | bussola diritta | 5000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 87.54 CHF | | K1498.1212X10000 | 12 poli | A | bussola diritta | 10000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 93.06 CHF | |
N. ordine | Tensione di picco nominale V | Corrente nominale (40 °C) A | Resistenza del conduttore (20 °C) Ω/Km | Grado di sporco | Tensione nominale V | Tensione di prova S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1498.1203X2000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 17.12 CHF | | K1498.1203X5000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 24.95 CHF | | K1498.1204X3000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 15.55 CHF | | K1498.1204X5000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 17.12 CHF | | K1498.1208X2500 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 48.78 CHF | | K1498.1208X5000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 62.87 CHF | | K1498.1208X10000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 60.57 CHF | | K1498.1212X3000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 74.38 CHF | | K1498.1212X5000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 87.54 CHF | | K1498.1212X10000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 93.06 CHF | |
N. ordine | Raggio di curvatura cavo mobile | Raggio di curvatura cavo fisso | Numero massimo di cicli di flessione | Intervallo di temperature del cavo variabile | Intervallo di temperature del cavo fisso | Idoneità EMC | Privo di alogenati | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1498.1203X2000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 17.12 CHF | | K1498.1203X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 24.95 CHF | | K1498.1204X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | no | | | 15.55 CHF | | K1498.1204X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | no | | | 17.12 CHF | | K1498.1208X2500 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 48.78 CHF | | K1498.1208X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 62.87 CHF | | K1498.1208X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | no | | | 60.57 CHF | | K1498.1212X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | si | | | 74.38 CHF | | K1498.1212X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | si | | | 87.54 CHF | | K1498.1212X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +70 °C | -30 °C - +70 °C | - | no | | | 93.06 CHF | |
|
Connettori a spina bussola M12x1 con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | P | D1 | L | L1 | Numero di conduttori x diametro conduttore | Grado di protezione | Tensione d'esercizio V | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1498.11203X2000 | 3 poli | B | bussola angolata | 2000 | 4,1 | 39 | 28 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 17.58 CHF | | K1498.11203X5000 | 3 poli | B | bussola angolata | 5000 | 4,1 | 39 | 28 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 25.32 CHF | | K1498.11204X3000 | - | B | bussola angolata | 3000 | 5 | 39 | 28 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 16.20 CHF | | K1498.11204X5000 | - | B | bussola angolata | 5000 | 5 | 39 | 28 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 17.76 CHF | | K1498.11208X3000 | 8 poli | B | bussola angolata | 3000 | 5,8 | 39 | 32 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 53.67 CHF | | K1498.11208X5000 | 8 poli | B | bussola angolata | 5000 | 5,8 | 39 | 32 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 64.61 CHF | | K1498.11208X10000 | 8 poli | B | bussola angolata | 10000 | 6 | 39 | 32 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 63.16 CHF | | K1498.11212X3000 | 12 poli | B | bussola angolata | 3000 | 6 | 39 | 32 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 75.39 CHF | | K1498.11212X5000 | 12 poli | B | bussola angolata | 5000 | 6 | 39 | 32 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 88.83 CHF | | K1498.11212X10000 | 12 poli | B | bussola angolata | 10000 | 6 | 39 | 32 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 94.07 CHF | |
N. ordine | Tensione di picco nominale V | Corrente nominale (40 °C) A | Resistenza del conduttore (20 °C) Ω/Km | Grado di sporco | Tensione nominale V | Tensione di prova S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1498.11203X2000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 17.58 CHF | | K1498.11203X5000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 25.32 CHF | | K1498.11204X3000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 16.20 CHF | | K1498.11204X5000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 17.76 CHF | | K1498.11208X3000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 53.67 CHF | | K1498.11208X5000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 64.61 CHF | | K1498.11208X10000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 63.16 CHF | | K1498.11212X3000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 75.39 CHF | | K1498.11212X5000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 88.83 CHF | | K1498.11212X10000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 94.07 CHF | |
N. ordine | Raggio di curvatura cavo mobile | Raggio di curvatura cavo fisso | Numero massimo di cicli di flessione | Intervallo di temperature del cavo variabile | Intervallo di temperature del cavo fisso | Idoneità EMC | Privo di alogenati | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1498.11203X2000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 17.58 CHF | | K1498.11203X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 25.32 CHF | | K1498.11204X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | no | | | 16.20 CHF | | K1498.11204X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | no | | | 17.76 CHF | | K1498.11208X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 53.67 CHF | | K1498.11208X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | si | | | 64.61 CHF | | K1498.11208X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | no | | | 63.16 CHF | | K1498.11212X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | si | | | 75.39 CHF | | K1498.11212X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | si | | | 88.83 CHF | | K1498.11212X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -55 °C - +70 °C | -30 °C - +70 °C | - | no | | | 94.07 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|