HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniere amovibili in acciaio inox
K1342

Cerniere amovibili in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Cerniera e perno in acciaio inox 1.4401.

Versione:satinato.Nota:Grazie alla doppia simmetria, questa cerniera è utilizzabile a destra o sinistra.
L'angolo di apertura è di max. 125°.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1342 Cerniere amovibili in acciaio inox 188 kB
 TH_006_Scharniere_it 309 kB

Disegni

Cerniere amovibili in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1342.062516165016162525503296,46105000 27.03 CHF