- K0434
Cerniere in plastica, amovibili, sx
- K0434
Cerniere in plastica, amovibili, dx
- K0435
Cerniere in plastica
- K1963
Cerniere in plastica, divisibili, smontabili
- K0436
Cerniere in plastica, con funzione di serraggio
- K0437
Cerniere in plastica, con fori oblunghi
- K0438
Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili
- K0439
Cerniere in plastica, con funzione di arresto
- K0440
Cerniere in plastica, con frizione regolabile
- K1195
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile
- K1196
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile
- K1518
Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata
- K1197
Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
- K1198
Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
- K1004
Cerniere in plastica con foro di montaggio
- K1005
Cerniere in plastica con bussola
- K1006
Cerniere in plastica con vite di serraggio
- K1007
Cerniere in plastica con bussola e vite di serraggio
- K2119
Cerniere a spina in plastica
- K0441
Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi
- K0442
Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio
- K1897
Cerniere di zinco pressofuso
- K1898
Cerniere di zinco pressofuso regolabili
- K1899
Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio
- K2101
Cerniere alluminio, interno, con aletta
- K2102
Semicerniere alluminio, interne
- K2103
Semicerniere alluminio, esterne
- K2104
Assi in acciaio inox per semicerniere
- K2105
Tappi in plastica per semicerniere
- K0579
Cerniere in alluminio, amovibili, sx
- K0579
Cerniere in alluminio, amovibili, dx
- K0580
Cerniera in alluminio
- K1084
Cerniere in acciaio inox
- K1343
Cerniere in acciaio inox
- K1852
Cerniere in acciaio inox
- K1964
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili
- K1853
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio
- K1900
Cerniere in acciaio inox, regolabili
- K1085
Cerniere in acciaio inox
- K1341
Cerniere in acciaio inox
- K1809
Cerniere in acciaio inox
- K1810
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio
- K1346
Cerniere da avvitare regolabile in acciaio inox
- K1348
Cerniere in acciaio inox
- K1345
Cerniere in acciaio inox amovibili, dx
- K1345
Cerniere in acciaio inox amovibili, sx
- K1342
Cerniere amovibili in acciaio inox
- K1347
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox
- K1141
Cerniere in acciaio, prive di manutenzione
- K1082
Cerniere in lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox
- K1349
Cerniere da avvitare in acciaio inox
- K1517
Cerniere in acciaio inox
- K1447
Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90°
- K1448
Cerniere in acciaio o acciaio inox interne, angolo di apertura 125°
- K1449
Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°
- K1519
Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°
- K1140
Cerniere saldabili
- K1805
Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili
- K1173
Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm
- K1174
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm
- K1175
Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm
- K1176
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm
- K1177
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm
- K1178
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm
- K1179
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm
- K1665
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm
- K1180
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm
- K1666
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, modello lungo
- K1667
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,9 Nm, modello lungo
- K1181
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm
- K1182
Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 3,8 Nm
- K1142
Cerniere angolari con dadi di fissaggio
- K1143
Cerniere angolari con dadi di fissaggio, modello lungo
- K1338
Cerniere angolari con dadi di fissaggio
- K1144
Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo
- K1304
Cerniere in acciaio inox avvitabili
- K0985
Cerniere in acciaio inox saldabili
- K1337
Cerniere in acciaio inox, saldabili
- K0984
Cerniere saldabili
- K1499
Interruttore a cerniera di sicurezza
- K1501
Interruttore a cerniera di sicurezza modello lungo
- K1874
Connettori a spina M8x1 Bussola con chiusura a vite non schermata
- K1498
Connettori a spina, bussola M12x1 con chiusura a vite
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
K0579Cerniere in alluminio, amovibili, dx |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminio. Asse in acciaio inox.Versione:Cerniera verniciata a polvere colore argento. Asse non trattato.Nota:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio. La cerniera può essere dotata di una cappa in plastica sul perno di sollevamento.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati. Su richiesta:Cerniere con punte di posizionamento (cave 5, 6, 8, 10, 12 e 14) per profili in alluminio. Combinazioni di diverse lunghezze di alette.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0579.2251515 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 410 | 250 | | | 17.25 CHF | | K0579.2301818 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 450 | 280 | | | 17.50 CHF | | K0579.2352020 | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 48 | 500 | 250 | | | 17.75 CHF | | K0579.2402323 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 550 | 200 | | | 18.00 CHF | | K0579.2452525 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 550 | 200 | | | 18.28 CHF | | K0579.2502828 | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 550 | 175 | | | 18.53 CHF | | K0579.2603333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 575 | 150 | | | 18.81 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|