HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90°
K1447

Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, assi ed elementi di collegamento in acciaio inox 1.4016.
Acciaio inox 1.4404, assi ed elementi di collegamento in acciaio inox 1.4404.

Versione:Superficie zincata.
Superficie non trattata.
Montaggio:- Per montaggio interno o in superficie.
- Montabile a destra o a sinistra.
- Per applicazioni orizzontali o verticali.
Nota disegno:
1) montaggio interno
2) montaggio in superficie
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1447 Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90° 659 kB

Disegni

Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90°

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAcc.PrezzoOrdinare
K1447.442932acciaio443420291369,5323,52 17.57 CHF
K1447.1442932acciaio inox A4443420291369,5323,52 30.94 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33