HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignée de manutention coudée pour rondelle et rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
K1364

Poignée de manutention coudée pour rondelle et rondelle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4404 (correspond à AISI 316L).

Finition :Poli finition miroir.Nota :

Poignée de manutention massive, intégralement polie. Grâce à la rugosité ainsi obtenue, largement inférieure à Ra 0,8 µm, les résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas.

Avec ses courbes prononcées, la poignée est extrêmement facile à nettoyer. Les embases de support disponibles en option augmentent considérablement la surface d'appui, et donc les forces transmissibles.

Le vissage direct ou avec embase de support comme pièce intermédiaire s'effectue à l'aide de rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals. Le soudage habituellement coûteux de la poignée, ainsi que le ponçage et le polissage des soudures ne sont plus nécessaires. Tous les points de jonction et les surfaces d’assemblage sont ainsi sûrs du point de vue hygiénique.

Sur demande :Filetage, filetage en pouces, différentes longueurs et hauteurs disponibles.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d’assemblage et rondelles d’appui.

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1364 Poignée de manutention coudée pour rondelle et rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 316 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 206 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée de manutention coudée pour rondelle et rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
Poignée de manutention coudée pour rondelle et rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Poignée de manutention coudée pour rondelle et rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

plus d'infos

Dessins

Poignée de manutention coudée pour rondelle et rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BDHLRR1TStatutCAOAcc.PrixCommander
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5fin de série80.78 CHF
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5fin de série84.27 CHF
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5fin de série88.49 CHF
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615fin de série84.44 CHF
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615fin de série89.25 CHF
K1364.1200812018M8731380,61920fin de série91.67 CHF
K1364.3000830018M8733180,61920fin de série108.20 CHF
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525fin de série101.77 CHF
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525fin de série112.85 CHF
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525fin de série126.58 CHF

Rondelles de finition

plus d'infos

Dessins

Rondelles de finition

Sélection/filtre d'articles

Référence

pour
vis
D2

D3D4D5HH1H2R2R3StatutCAOAcc.PrixCommander
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6fin de série14.89 CHF
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75fin de série15.43 CHF
K1365.10M1024,3351610,2127121,2fin de série17.79 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33