- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2011Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée,... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Fermeture en ABS.
Ressort en inox 1.4310. Finition :Fermeture noire. Ressort brillant.Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots. Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure des fermetures à déclic verrouillables est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Indice d'nflammabilité : UL94-HB.
Forme A : verrouillable Forme B : non verrouillableMode d'emploi :Forme A : en tournant la clé puis en poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort. La serrure à barillet offre une sécurité supplémentaire.
Forme B : en poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.Utilisation :- Industrie automobile - Technique médicale - Construction de machines - Construction d'appareils - Armoires industriellesMontage :1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis. 2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant. 3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.Contenu de la livraisonLes fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.Indication de dessin :1) Cadre 2) Vantail 3) Découpe de montage 4) Sens d'actionnement 5) Fermeture 6) Ressort 7) Cache de recouvrement (forme B) 8) Serrure à barillet (forme A) 9) Écran (forme A) Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme A, verrouillable |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | B | B1 | B2 | H | H1=zone de retenue totale | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=épaisseur de battant en mm | Plage de température en °C | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2011.10926340 | A | verrouillable | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 à 60 | | | 12.31 CHF | | K2011.11326340 | A | verrouillable | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 à 60 | | | 12.31 CHF | |
|
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, non verrouillable |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | B | B1 | B2 | H | H1=zone de retenue totale | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=épaisseur de battant en mm | Plage de température en °C | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2011.00926340 | B | non verrouillables | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 à 60 | | | 5.15 CHF | | K2011.01326340 | B | non verrouillables | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 à 60 | | | 5.15 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|