HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

La fermeture à déclic – un verrouillage rapide et en toute sécurité

Les fermetures à déclic KIPP permettent de fermer rapidement et facilement des dispositifs. Grâce à leur conception, ces derniers restent bien fermés même en cas de chocs ou de vibrations. La diversité des modèles offre de nombreuses possibilités d'utilisation des fermetures à déclic comme systèmes de verrouillage dans différents endroits.

Qu'est-ce qu'une fermeture à déclic et comment fonctionne-t-elle ?

La fermeture à déclic est une solution rapide et pratique pour verrouiller en toute sécurité des dispositifs tels que des portes. Grâce à leur conception, ces derniers restent bien fermés même en cas de chocs ou de vibrations importants. Leur utilisation est très simple – il suffit d'appuyer et le tour est joué. Grâce à une large gamme de modèles différents, les fermetures à déclic KIPP s'ouvrent de plusieurs manières : en tirant, en appuyant et en tournant, en appuyant et en tirant ou en faisant coulisser et en tirant.

Modèles et propriétés

Grâce à la grande diversité des modèles disponibles, les fermetures à déclic peuvent être utilisées pour différentes applications. Chaque modèle possède des propriétés particulières qui le rendent plus ou moins adapté à l'application envisagée. C'est pourquoi, il est important d'examiner de plus près les différents modèles lors du choix d'une fermeture à déclic.

Fermetures à déclic avec poignée

Pour les portes fines dont l'épaisseur du vantail est comprise entre 0,6 et 1 mm, les fermetures à déclic avec poignée sont idéales. Grâce à leur montage sans outil, elles sont rapides à installer : il vous suffit de faire glisser la fermeture dans la découpe et de la pousser vers l'avant. Pour ouvrir la porte, il vous faudra faire glisser la fermeture sur le côté, puis tirer dessus. Un ressort intégré permet de ramener la fermeture à déclic dans sa position initiale. Cela permet également une fermeture fiable par simple pression.

Fermetures à déclic avec poignée escamotable

Dans la gamme KIPP, vous trouverez des fermetures à déclic avec poignée escamotable. Leur avantage réside dans le fait que la poignée ne dépasse pas. La fermeture à déclic peut ainsi être montée de manière affleurante dans des dispositifs tels que des portes ou des volets. La fermeture est en plastique et est précontrainte par un ressort. Cela permet d'éviter tout claquement en cas de vibrations ou de chocs. Pour certaines applications, il existe des modèles avec serrure intégrée. Ces fermetures à déclic verrouillables empêchent toute ouverture accidentelle ou involontaire. Elles conviennent aux vantaux d'une épaisseur comprise entre 2 et 22 mm.

Fermetures à déclic avec bouton

Parmi ces modèles, on distingue les fermetures à déclic avec bouton et les fermetures à déclic avec bouton rotatif. Pour l'ouverture, il faut appuyer sur le bouton de ces deux modèles afin qu'il ressorte. Sur les modèles équipés d'un bouton rotatif, il suffit de tourner le bouton pour déverrouiller la fermeture et ouvrir la porte, le volet ou le capot. Sur les fermetures avec bouton non rotatif, il suffit de tirer pour ouvrir le dispositif. Pour fermer le volet, il suffit de le pousser. La fermeture à déclic se verrouille et reste bien fermée. Le bouton peut alors être à nouveau encastré. Ces modèles peuvent être utilisés pour des vantaux d'une épaisseur comprise entre 1,2 et 19 mm.

Domaines d'application des fermetures à déclic

Les fermetures à déclic peuvent être utilisées dans presque toutes les applications dans lesquelles une porte ou un volet, par exemple, doit être fermé en toute sécurité. Grâce à leur montage affleurant, elles sont très peu encombrantes et ne se remarquent pas. Grâce à leurs propriétés particulières, les fermetures à déclic sont idéales pour les applications dans lesquelles des chocs ou des vibrations pourraient provoquer l'ouverture des fermetures conventionnelles. C'est pourquoi, elles sont entre autres utilisées sur les navires, sur lesquels il est important que tout reste en place, surtout en cas de mer agitée. Mais les fermetures à déclic restent également bien fermées pendant les manœuvres de conduite brusques dans les ambulances ou en cas de vibrations persistantes, comme sur les machines ou les moteurs.

Durables et solides grâce à un matériau approprié

Les fermetures à déclic KIPP sont en plastique ou en plastique composite PC/ABS. Ce mélange confère aux produits une très grande solidité ainsi qu'une résistance importante aux chocs à basse température. Il résiste par ailleurs très bien à la chaleur. Ce matériau composite confère à nos fermetures à déclic une grande polyvalence ainsi qu'une longévité importante. Dans notre gamme, vous trouverez des modèles dans les coloris noir, blanc et beige.

Achetez facilement des fermetures à déclic chez KIPP

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez de nombreuses fermetures à déclic de grande qualité. Achetez la fermeture à déclic adaptée chez HEINRICH KIPP WERK. Grâce à notre stock important, nous pouvons vous garantir une livraison rapide ! Si vous n'avez pas trouvé l'article adapté à vos besoins dans notre gamme, n'hésitez pas à nous contacter ! Les experts KIPP développeront avec vous une solution spéciale personnalisée, spécifiquement adaptée à votre application.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33