HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Fermetures à déclic en plastique avec poignée, encliquetable
K1652

Fermetures à déclic en plastique avec poignée, encliquetable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Fermeture en PC/ABS.
Ressort en inox 1.4310.

Finition :Fermeture noire.
Ressort brillant.
Nota :Les fermetures à déclic sont conçues pour un montage dans les portes, trappes et capots.
Disponibles en trois tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.

Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Mode d'emploi :En poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.Utilisation :- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
Montage :1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
Indication de dessin :
1) Cadre
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1652 Fermetures à déclic en plastique avec poignée, encliquetable 310 kB

Dessins

Fermetures à déclic en plastique avec poignée, encliquetable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

B1HH1=zone de
retenue totale
H2H3H4LL1L2L3L4RCharge max.
en N
Plage de
température
en °C
S=épaisseur
de battant
en mm
CAOAcc.PrixCommander
K1652.211060A64,411,62,21,36,14,5715,912,7558,334,8max. 0,125-40 à 600,6 4.15 CHF
K1652.215090B9,57,815,52,652,19,18,222,519,056,312,76,4max. 0,190-40 à 600,8 3.39 CHF
K1652.222160C16,51423,14,52,613,614,3363010,322,29,5max. 0,1130-40 à 601 3.85 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33