HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée papillon :
poignée thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée acier 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition :Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota :Les noix de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Elles ont été conçues pour être réglables individuellement, sans palier. Cette construction simple, avec les poignées papillon, permet d’obtenir un serrage rapide.Indication de dessin :
1) Tête moletée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0134 Noix de serrage réglable 203 kB

Dessins

Noix de serrage réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH1LL1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
K0134.01828M8508,59042242413 33.64 CHF
K0134.021032M8509,510052243215 34.29 CHF
K0134.031236M85010,510456243417 39.25 CHF
K0134.041645M107513,5143,27235,64422 50.03 CHF
K0134.052074M107522173,210235,66230 76.02 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33