K0135Noix de jonction multiple |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée papillon : Poignée thermoplastique, gris foncé. Tige filetée acier 5.8. Corps de base : Aluminium haute résistance.Finition :Pièces en acier zingué, passivé bleu. Aluminium maillechort anodisé.Nota :Les noix de jonction multiple servent à prolonger des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.), soit de manière parallèle, soit de manière coaxiale. Une disposition parallèle, p. ex. de tiges, permet également de raidir une construction donnée. De plus, le corps muni d’alésages multiples permet également d’obtenir une jonction orthogonale.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :