- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0034Crampon plaqueur à came |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma). La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.
Pour réf. K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.Force de serrage :K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 NCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Force de serrage N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0034.006005 | A | droite | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 193.69 CHF | | K0034.010005 | A | droite | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 277.06 CHF | | K0034.006025 | A | gauche | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 193.69 CHF | | K0034.010025 | A | gauche | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 277.06 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Force de serrage N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0034.006010 | B | droite | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 193.91 CHF | | K0034.010010 | B | droite | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 317.55 CHF | | K0034.006030 | B | gauche | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 193.91 CHF | | K0034.010030 | B | gauche | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 317.55 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | A | B | D | D1 | D2 max. | D3 min. | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Force de serrage N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0034.006015 | C | droite | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 200.49 CHF | | K0034.010015 | C | droite | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 315.31 CHF | | K0034.006035 | C | gauche | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 200.19 CHF | | K0034.010035 | C | gauche | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 315.31 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Force de serrage N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0034.006020 | D | droite | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 193.91 CHF | | K0034.010020 | D | droite | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 279.28 CHF | | K0034.006040 | D | gauche | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 197.51 CHF | | K0034.010040 | D | gauche | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 279.28 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|