- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2117Bride de serrage latérale en acier avec pointe de serrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La bride latérale mécanique sans effet de plaquage peut être utilisée comme élément de bridage et comme élément de butée.
Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.Avantages :- conception compacte - possibilité d'utilisation horizontale et verticale - vis de pression interchangeableCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | Course S | L | L1 min. | L1 max. | L2 min. | L2 max. | L3 | L4 | L5 | F kN | Largeur de la rainure | SW | Couple de serrage M1 Nm | Couple de serrage M2 Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2117.14 | - | 40 | 24 | 20 | M10 | M10 | M6 | 50 | 25,5 | 4 | 85 | 122,5 | 126,5 | 40,5 | 44,5 | 16 | 26 | 25 | 14 | 12 | 17 | 67 | 45 | | | 429.55 CHF | | K2117.20 | 20 | 47,5 | 27 | 20 | M12 | M12 | M6 | 56 | 27,5 | 6 | 98 | 139 | 146 | 43,7 | 50,4 | 18,2 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 83 | 60 | | | 532.40 CHF | | K2117.30 | 30 | 67 | 36 | 20 | M16 | M16 | M6 | 71,5 | 34 | 10 | 134 | 189,5 | 199,5 | 60,5 | 70,5 | 26,5 | 36 | 32 | 30 | 18 | 24 | 205 | 125 | | | 673.97 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|