|
|
K1409Bride de serrage pneumatique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionFinition :Corps anodisé. Bras de serrage bruni.Nota :La bride de serrage pneumatique convient pour le serrage de pièces. Les brides de serrage sont actionnées par air comprimé. L'angle de pivotement important du bras de serrage permet une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. Le corps en forme de bloc offre des possibilités de montage diverses, de sorte que la bride de serrage peut être montée de manière optimale auprès de la pièce à serrer. Des supports à bille oscillante avec surface lisse ou striée peuvent également être installés sur le bras de serrage de la bride. Il devient ainsi possible de serrer des pièces brutes ou des pièces pré-usinées.
Les brides de serrage pneumatiques peuvent également être utilisées à différents emplacements de la pièce et actionnées suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Les brides de serrage pneumatiques sont actionnées à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives.
La force de serrage est donnée pour à 0,5 MPa.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1409.090 | 1 | 44 | 25 | 12 | 35 | 4,5 | M4 | 12,2 | M4 | 2-4 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1,9 | | | 456.17 CHF | | K1409.135 | 2 | 65 | 40 | 18 | 53 | 6,5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2,4 | | | 588.06 CHF | |
Référence | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 (course de serrage) | S2 | F=Force de serrage N | Pression de service en MPa | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1409.090 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 140 | 0,3 - 1,0 | | | 456.17 CHF | | K1409.135 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30,5 | 34 | 3 | 15 | 320 | 0,3 - 1,0 | | | 588.06 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|