- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1826Crampons en acier, plats |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement. Mors de serrage en acier de cémentation.Finition :Corps de base bruni. Mors de serrage cémentés.Nota :Les mors de serrage peuvent être utilisées des deux côtés. Face lisse pour les pièces usinées, face striée pour les surfaces brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le crampon sur la table de machine. En fonction de la largeur des rainures, les vis de fixation appropriées sont des vis pour rainures en T K0698 ou K0699. Celles-ci sont à commander séparément.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Pour largeur de rainure | L | L1 | L2 | B | B1 | H max.
| H min.
| H1 | H2 | S | S1 | Force de serrage F (kN) | F1 kN | SW | Couple de serrage Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1826.13 | 12/14 | 128 | 82 | 19 | 40 | 14,4 | 33,5 | 28 | 20 | 25,4 | 8 | 3 | 8/15 | 1,2/2,2 | 13 | 20/40 | | | 406.25 CHF | | K1826.19 | 12/14/16/18 | 177 | 113 | 29 | 65 | 19 | 60 | 50 | 30 | 40 | 12 | 6 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 16 | 20/40/45/60 | | | 421.25 CHF | | K1826.26 | 20/22/24/28/30 | 224 | 135 | 29 | 75 | 26 | 73 | 60 | 36 | 40 | 12 | 7,5 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 18 | 85/85/95/95/110 | | | 568.75 CHF | | K1826.38 | 32/36/42 | 256 | 152 | 34 | 90 | 38 | 91,5 | 74 | 46 | 40 | 12 | 10 | 50 | 7,5 | 21 | 160 | | | 826.25 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|