- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1924Klemmringe breit geschlitzt, innen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.Hinweis:Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.Temperaturbereich:-40 °C - +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form-Typ | Material Grundkörper | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1924.00801 | innen geschlitzt | Stahl | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 9.64 CHF | | K1924.01001 | innen geschlitzt | Stahl | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10.86 CHF | | K1924.01201 | innen geschlitzt | Stahl | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 12.22 CHF | | K1924.01601 | innen geschlitzt | Stahl | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 14.79 CHF | | K1924.02001 | innen geschlitzt | Stahl | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 16.74 CHF | | K1924.02501 | innen geschlitzt | Stahl | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 19.50 CHF | | K1924.03001 | innen geschlitzt | Stahl | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 23.43 CHF | | K1924.04001 | innen geschlitzt | Stahl | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 23.63 CHF | | K1924.05001 | innen geschlitzt | Stahl | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 35.85 CHF | | K1924.00802 | innen geschlitzt | Edelstahl | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 15.86 CHF | | K1924.01002 | innen geschlitzt | Edelstahl | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 19.85 CHF | | K1924.01202 | innen geschlitzt | Edelstahl | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 22.22 CHF | | K1924.01602 | innen geschlitzt | Edelstahl | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 27.09 CHF | | K1924.02002 | innen geschlitzt | Edelstahl | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 30.61 CHF | | K1924.02502 | innen geschlitzt | Edelstahl | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 36.12 CHF | | K1924.03002 | innen geschlitzt | Edelstahl | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 42.74 CHF | | K1924.04002 | innen geschlitzt | Edelstahl | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 43.17 CHF | | K1924.05002 | innen geschlitzt | Edelstahl | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 65.62 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|