- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0406Stellringe DIN 705, Stahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Form A: Stellring Stahl blank. Gewindestift Stahl Festigkeitsklasse 15H, blank. Form E: Stellring Stahl blank oder verzinkt, blau passiviert. Gewindestift Stahl Festigkeitsklasse 45H, blank (schwarz) oder verzinkt, blau passiviert. Gewindestift Edelstahl A2-70, blank.Hinweis:Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz) Form E: mit Gewindestift DIN EN ISO 4027 (Innensechskant)
Die angegebenen Toleranzen gelten gemäß DIN 705 für blanke Stellringe. Bei den verzinkten Stellringen können die Toleranzen nicht gewährleistet werden. Auf die Funktion hat dies aber keinen Einfluss.Zeichnungshinweis:1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75 DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Stellringe DIN 705, Stahl, Form E, Innensechskant |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Komponente | Oberfläche Grundkörper | Form | D1 | B | D2 | D3 Gewindestift | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0406.300301 | Stahl | blank | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0.69 CHF | | K0406.300401 | Stahl | blank | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0.69 CHF | | K0406.300501 | Stahl | blank | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0.70 CHF | | K0406.300601 | Stahl | blank | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0.70 CHF | | K0406.300701 | Stahl | blank | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0.70 CHF | | K0406.300801 | Stahl | blank | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0.77 CHF | | K0406.300901 | Stahl | blank | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0.83 CHF | | K0406.301001 | Stahl | blank | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0.96 CHF | | K0406.301101 | Stahl | blank | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0.96 CHF | | K0406.301201 | Stahl | blank | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1.10 CHF | | K0406.301401 | Stahl | blank | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.20 CHF | | K0406.301501 | Stahl | blank | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.20 CHF | | K0406.301601 | Stahl | blank | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1.27 CHF | | K0406.301801 | Stahl | blank | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.66 CHF | | K0406.302001 | Stahl | blank | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.66 CHF | | K0406.302401 | Stahl | blank | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 2.51 CHF | | K0406.302501 | Stahl | blank | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.51 CHF | | K0406.302601 | Stahl | blank | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.51 CHF | | K0406.302801 | Stahl | blank | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 3.25 CHF | | K0406.303001 | Stahl | blank | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 3.33 CHF | | K0406.303201 | Stahl | blank | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3.97 CHF | | K0406.303501 | Stahl | blank | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4.47 CHF | | K0406.303601 | Stahl | blank | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4.47 CHF | | K0406.303801 | Stahl | blank | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4.79 CHF | | K0406.304001 | Stahl | blank | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 6.52 CHF | | K0406.304201 | Stahl | blank | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 6.52 CHF | | K0406.304501 | Stahl | blank | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7.72 CHF | | K0406.304801 | Stahl | blank | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7.72 CHF | | K0406.305001 | Stahl | blank | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 9.78 CHF | | K0406.305201 | Stahl | blank | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 9.78 CHF | | K0406.305501 | Stahl | blank | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 9.78 CHF | | K0406.305601 | Stahl | blank | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 9.78 CHF | | K0406.305801 | Stahl | blank | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 14.92 CHF | | K0406.306001 | Stahl | blank | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 14.92 CHF | | K0406.306301 | Stahl | blank | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 14.92 CHF | | K0406.306501 | Stahl | blank | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18.41 CHF | | K0406.306801 | Stahl | blank | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18.41 CHF | | K0406.307001 | Stahl | blank | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18.41 CHF | | K0406.307201 | Stahl | blank | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 25.29 CHF | | K0406.307501 | Edelstahl A2 | blank | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 25.29 CHF | | K0406.308001 | Edelstahl A2 | blank | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 25.29 CHF | | K0406.308501 | Edelstahl A2 | blank | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 46.16 CHF | | K0406.309001 | Edelstahl A2 | blank | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 46.16 CHF | | K0406.310001 | Edelstahl A2 | blank | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 54.66 CHF | | K0406.300303 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1.08 CHF | | K0406.300403 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1.08 CHF | | K0406.300503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1.11 CHF | | K0406.300603 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1.11 CHF | | K0406.300703 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1.19 CHF | | K0406.300803 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1.21 CHF | | K0406.300903 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1.32 CHF | | K0406.301003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1.44 CHF | | K0406.301103 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1.44 CHF | | K0406.301203 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1.49 CHF | | K0406.301403 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.50 CHF | | K0406.301503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.50 CHF | | K0406.301603 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1.58 CHF | | K0406.301803 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.69 CHF | | K0406.302003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.69 CHF | | K0406.302403 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 2.57 CHF | | K0406.302503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.57 CHF | | K0406.302603 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.57 CHF | | K0406.302803 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 3.25 CHF | | K0406.303003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 3.33 CHF | | K0406.303203 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 4.86 CHF | | K0406.303503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5.65 CHF | | K0406.303603 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 6.56 CHF | | K0406.303803 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 7.79 CHF | | K0406.304003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 7.41 CHF | | K0406.304203 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 7.93 CHF | | K0406.304503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 10.05 CHF | | K0406.304803 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 10.98 CHF | | K0406.305003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 11.15 CHF | | K0406.305203 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 11.15 CHF | | K0406.305503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 11.15 CHF | | K0406.305603 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 16.10 CHF | | K0406.305803 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 22.06 CHF | | K0406.306003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 18.93 CHF | | K0406.306303 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 22.06 CHF | | K0406.306503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 24.88 CHF | | K0406.306803 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 24.88 CHF | | K0406.307003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 24.88 CHF | | K0406.307203 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 32.55 CHF | | K0406.307503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 32.55 CHF | | K0406.308003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 32.55 CHF | | K0406.308503 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 50.58 CHF | | K0406.309003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 50.58 CHF | | K0406.310003 | Stahl | verzinkt, blau-passiviert | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 54.75 CHF | |
|
Hinweis(e) zu diesem Artikel |
Stellringe von KIPP
Anwendung Stellringe werden hauptsächlich im Bereich der Antriebstechnik im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Sie fungieren als vielseitiges Sicherungselement auf Wellen und Achsen, um bewegliche Teile in einer bestimmten Lage optimal festhalten zu können. Anwendung finden sie beispielsweise in Form von mechanischen Anschlägen oder als Lageranschlagsflächen. In der Antriebstechnik eignen sie sich zusätzlich als Zubehör für weitere Bauteile. Auf diese Weise kommen sie häufig als Komponenten bei Motoren oder Getrieben zum Einsatz.
Ausführungen KIPP bietet Stellringe in verschiedenen Ausführungen an. Neben Stellringen in Stahlausführung, sind auch Stellringe aus Edelstahl im Onlineshop erhältlich. Bezüglich der Form wird zwischen zwei Varianten unterschieden. Zum einen gibt es Gewindestifte mit Schlitz (Form A) und zum anderen Gewindestifte mit Innensechskant (Form E). Stellringe mit Flügelgriff sowie Zwischenplatten zur Aufnahme von Stellringen runden das KIPP Produktsortiment ab. |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|