- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0611Klemmringe geschlitzt, außen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl 1.4404.
Aluminium.Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A4-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.Hinweis:Klemmringe geschlitzt, außen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Auf Grund des Schlitz an der Außenseite des Klemmrings, können bis zu 15% höhere Klemmkräfte als bei der Ausführung mit Schlitz an der Innenseite erzielt werden. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht.
Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.Temperaturbereich:-40 °C - +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form-Typ | Material Grundkörper | Stahlschlüssel | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0611.100401 | außen geschlitzt | Stahl | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 3.47 CHF | | K0611.100501 | außen geschlitzt | Stahl | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 3.47 CHF | | K0611.100601 | außen geschlitzt | Stahl | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 3.47 CHF | | K0611.100801 | außen geschlitzt | Stahl | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 3.47 CHF | | K0611.101001 | außen geschlitzt | Stahl | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 4.05 CHF | | K0611.101201 | außen geschlitzt | Stahl | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 4.51 CHF | | K0611.101501 | außen geschlitzt | Stahl | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 5.35 CHF | | K0611.101601 | außen geschlitzt | Stahl | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 5.35 CHF | | K0611.101801 | außen geschlitzt | Stahl | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 6.01 CHF | | K0611.102001 | außen geschlitzt | Stahl | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 6.82 CHF | | K0611.102201 | außen geschlitzt | Stahl | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 7.22 CHF | | K0611.102501 | außen geschlitzt | Stahl | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 7.37 CHF | | K0611.102801 | außen geschlitzt | Stahl | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 8.12 CHF | | K0611.103001 | außen geschlitzt | Stahl | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 9.33 CHF | | K0611.104001 | außen geschlitzt | Stahl | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 10.77 CHF | | K0611.105001 | außen geschlitzt | Stahl | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 22.74 CHF | | K0611.100402 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 7.56 CHF | | K0611.100502 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 7.56 CHF | | K0611.100602 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 7.56 CHF | | K0611.100802 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 8.18 CHF | | K0611.101002 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10.40 CHF | | K0611.101202 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 10.75 CHF | | K0611.101502 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 12.85 CHF | | K0611.101602 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 12.85 CHF | | K0611.101802 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 14.69 CHF | | K0611.102002 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 17.88 CHF | | K0611.102202 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 18.77 CHF | | K0611.102502 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 19.78 CHF | | K0611.102802 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 22.26 CHF | | K0611.103002 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 22.84 CHF | | K0611.104002 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 28.51 CHF | | K0611.105002 | außen geschlitzt | Edelstahl | 1.4305 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 53.77 CHF | | K0611.100404 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 9.68 CHF | | K0611.100504 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 9.68 CHF | | K0611.100604 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 9.68 CHF | | K0611.100804 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 10.48 CHF | | K0611.101004 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 13.34 CHF | | K0611.101204 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 13.81 CHF | | K0611.101504 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 16.50 CHF | | K0611.101604 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 16.50 CHF | | K0611.101804 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 18.86 CHF | | K0611.102004 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 21.04 CHF | | K0611.102204 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 22.10 CHF | | K0611.102504 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 23.28 CHF | | K0611.102804 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 26.23 CHF | | K0611.103004 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 26.88 CHF | | K0611.104004 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 33.56 CHF | | K0611.105004 | außen geschlitzt | Edelstahl A4 | 1.4404 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 69.05 CHF | | K0611.100403 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 4.93 CHF | | K0611.100503 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 4.93 CHF | | K0611.100603 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 4.93 CHF | | K0611.100803 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 5.27 CHF | | K0611.101003 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 6.31 CHF | | K0611.101203 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 6.83 CHF | | K0611.101503 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 10.20 CHF | | K0611.101603 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 10.20 CHF | | K0611.101803 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 11.58 CHF | | K0611.102003 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 11.58 CHF | | K0611.102203 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 11.94 CHF | | K0611.102503 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 14.05 CHF | | K0611.102803 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 18.25 CHF | | K0611.103003 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 18.25 CHF | | K0611.104003 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 24.25 CHF | | K0611.105003 | außen geschlitzt | Aluminium | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 42.50 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|