- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0986Klemmringe mit Gewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.Hinweis:Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden.Temperaturbereich:-40 °C - +175 °C. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | B | C | D1 Innengewinde | D2 | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0986.0401 | Stahl | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 6.01 CHF | | K0986.0501 | Stahl | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 6.01 CHF | | K0986.0601 | Stahl | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 6.01 CHF | | K0986.0801 | Stahl | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 6.43 CHF | | K0986.1001 | Stahl | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 6.65 CHF | | K0986.1201 | Stahl | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 7.08 CHF | | K0986.1601 | Stahl | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 8.30 CHF | | K0986.2001 | Stahl | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 10.40 CHF | | K0986.0402 | Edelstahl | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 12.47 CHF | | K0986.0502 | Edelstahl | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 12.47 CHF | | K0986.0602 | Edelstahl | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 12.47 CHF | | K0986.0802 | Edelstahl | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 12.90 CHF | | K0986.1002 | Edelstahl | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 14.52 CHF | | K0986.1202 | Edelstahl | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 17.05 CHF | | K0986.1602 | Edelstahl | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 17.46 CHF | | K0986.2002 | Edelstahl | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 20.78 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|