Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
K1469

Zylindergriffe Kunststoff umlegbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Werkstoff:

Griff Thermoplast.
Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.
Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310.
Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568.

Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.Vorteile:Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Vermeidung von Störkonturen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
NOVO grip KIPP-Design
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1469 Zylindergriffe Kunststoff umlegbar 353 kB

Zeichnungen

Zylindergriffe Kunststoff umlegbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
GrößeAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADZub.PreisBestellen
K1469.104Stahl184,3M414132,514,53540474,5 15.05 CHF
K1469.205Stahl2105,3M516163,5184449584,5 16.54 CHF
K1469.306Stahl312,56,5M620204,522,55559,571,56 18.96 CHF
K1469.408Stahl4169M825265,5297083986,5 21.73 CHF
K1469.1104Edelstahl184,3M414132,514,53540474,5 26.47 CHF
K1469.1205Edelstahl2105,3M516163,5184449584,5 29.06 CHF
K1469.1306Edelstahl312,56,5M620204,522,55559,571,56 33.32 CHF
K1469.1408Edelstahl4169M825265,5297083986,5 38.21 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33