Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
K1658

Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Kabelmantel PUR.
Ausführung:Kompakte Bauform von Sensor und Stecker.
M8-Steckverbinder, 6-polig, 1x Stift (E15).
Anschlusskabel 6-adrig ø 5,2 mm.
Biegeradius Kabel >= 52 mm (dynamisch).
Hinweis:Arbeitet mit Magnetbändern K1663.
Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgt über die Folgeelektronik.
Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik.
Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeiger K1657.
Technische Daten:- Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf)
- Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturbereich:- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage:Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm
B) seitlicher Versatz ± 2 mm
C) Fluchtungsfehler ± 3°
D) Längsneigung ± 1°
E) Seitenneigung ± 3°
Zubehör:Positionsanzeiger K1657.
Magnetbänder K1663.
Beachten:Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf).Zeichnungshinweis:
1) Sinus vor Cosinus
2) aktive Messfläche
3) Magnetband
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1658 Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle 251 kB

Zeichnungen

Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerH

LPfür ArtikelnummerCADZub.PreisBestellen
K1658.0100011526,71000K1657.1531 / K1657.1651 338.99 CHF
K1658.0200011526,72000K1657.1531 / K1657.1651 338.99 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33