Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
K0164

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Zeichnungshinweis:
Form D: vorgebohrt
Form E: mit Passbohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0164 Scheibenhandräder mit drehbarem Griff 165 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormD1D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K0164.0100X06vorgebohrtD1006222079M629129829,5193954,7  21.67 CHF
K0164.0125X08vorgebohrtD12582621101M634159834244654,7  27.38 CHF
K0164.0140X08vorgebohrtD14083025110M8391612838,5275282,2  31.66 CHF
K0164.0160X10vorgebohrtD160103330128M8432012841,330,15782,2  39.81 CHF

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1FormD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K0164.1100X10PassbohrungE10010H8222079M6299829,5193954,7  22.41 CHF
K0164.1125X12PassbohrungE12512H82621101M6349834244654,7  28.06 CHF
K0164.1140X14PassbohrungE14014H83025110M83912838,5275282,2  32.34 CHF
K0164.1160X16PassbohrungE16016H83330128M84312841,330,15782,2  41.81 CHF
K0164.1160X18PassbohrungE16018H83330128M84312841,330,15782,2  41.81 CHF

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormD1D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K0164.2100X06vorgebohrtD1006222079M629129829,5193954,7  30.92 CHF
K0164.2125X08vorgebohrtD12582621101M634159834244654,7  35.01 CHF
K0164.2140X08vorgebohrtD14083025110M8391612838,5275282,2  39.81 CHF
K0164.2160X10vorgebohrtD160103330128M8432012841,330,15782,2  46.77 CHF

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1FormD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K0164.3100X10PassbohrungE10010H7222079M6299829,5193954,7  43.26 CHF
K0164.3125X12PassbohrungE12512H72621101M6349834244654,7  47.60 CHF
K0164.3140X14PassbohrungE14014H73025110M83912838,5275282,2  53.11 CHF
K0164.3160X16PassbohrungE16016H73330128M84312841,330,15782,2  60.73 CHF
K0164.3160X18PassbohrungE16018H73330128M84312841,330,15782,2  60.73 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33