HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm. Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari K0800 e sulle piastre K0806 si usano le viti calibrate K0815. Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate K0815.112065. Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate K0815.116065. I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo 2) Foro per vite calibrata
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.