HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm. Le staffe sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. È possibile collocarle e fissarle con precisione sui sistemi modulari. In questo modo i fori modulari possono rimanere sulle superfici di serraggio più alte. Le staffe costituiscono anche i corpi base per il serraggio di piccoli pezzi. Le staffe del sistema M12 sono fissate con viti calibrate K0815.112065. Le staffe del sistema M16 sono fissate con viti calibrate K0815.116065. I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.Nota disegno:
1) Foro filettato 2) Foro per vite calibrata 3) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.