HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello lungo
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:I blocchi di livello sono impiegati per il montaggio modulare di attrezzature. È possibile assemblare uno sull'altro più blocchi di livello. Sul blocco di livello più alto vengono montati elementi di supporto, mezzi di serraggio e battute. I blocchi di livello vengono fissati con viti a testa cilindrica DIN 912.Nota disegno:
1) Foro filettato 2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.