HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio. Guaina del cavo in PVC.Versione:Forma compatta del sensore e del connettore. Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina. Cavo di connessione a 6 fili ø 3,55-0,3 mm. Raggio di curvatura del cavo >17 mm (statico).Nota:Opera con bande magnetiche K1663. La distanza di lettura tra sensore e banda deve essere compresa tra 0,1 e 2 mm. L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva. La precisione del sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di traslazione dipendono dall'elettronica successiva. Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione K1905 e K1906.Dati tecnici:- Classe di protezione IP 67; EN 60529 (testa sensore) - Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6Range di temperatura: - Temperatura ambiente 0…60 °C - Temperatura di stoccaggio -10…70 °CMontaggio:Effettuare il montaggio seguendo le istruzioni allegate. A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm B) offset laterale ± 2 mm C) disallineamento ± 3° D) inclinazione longitudinale ± 1° E) inclinazione laterale ± 3°Accessori:Indicatori di posizione K1905 e K1906. Bande magnetiche K1663.Nota bene:Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita (testa sensore).Nota disegno:
1) seno prima di coseno 2) superficie di misurazione attiva 3) nastro magnetico
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.