HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Albero in acciaio inox. Alloggiamento in plastica. Guaina del cavo in PVC.Versione:Alloggiamento colore nero. Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina. Raggio di curvatura del cavo > 17 mm (posato fisso). Nota:Per numeri di giri ≤ 600 min-1. Facile montaggio per alberi cavi fino a max. ø 20 mm. Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione K1905 e K1906. L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva. La risoluzione e il campo di misura dipendono dall'elettronica successiva.Dati tecnici:- Sensore di misurazione rotativo - Rilevamento magnetico tramite rotore a 18 poli da 5 mm - Classe di protezione IP 65; EN60529Range di temperatura: - Temperatura ambiente 0…60 °C - Temperatura di stoccaggio -10…70 °CMontaggio:Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.Accessori:Indicatori di posizione K1905 e K1906. Riduttori K1927.Nota bene:Formazione di condensa non consentita.Nota disegno:
1) Direzione di rotazione 2) Piastra di tenuta 3) Perno filettato M3 (2x120°)
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.