HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Manovelle diritte simili a DIN 469
K0685

Manovelle diritte simili a DIN 469

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.Versione:Superficie sabbiata.Nota disegno:
Forma D: manovella con impugnatura girevole
Forma F: manovella con impugnatura fissa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0685 Manovelle diritte simili a DIN 469 128 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle diritte simili a DIN 469

Manovelle diritte simili a DIN 469, Forma D, con impugnatura girevole

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle diritte simili a DIN 469, Forma D, con impugnatura girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

AD1HH1H2H3SWDiametro
impugnatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0685.206X10D63208052202810+0,216 25.75 CHF
K0685.208X10D80249865243310+0,220 28.94 CHF
K0685.208X12D80249865243312+0,220 28.94 CHF
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 29.88 CHF
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 29.88 CHF
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 37.72 CHF
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 37.72 CHF
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 41.85 CHF
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 41.85 CHF
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 61.11 CHF
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 61.11 CHF

Manovelle diritte simili a DIN 469, Forma F, con impugnatura fissa

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle diritte simili a DIN 469, Forma F, con impugnatura fissa

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

AD1HH1H2H3SWDiametro
impugnatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0685.106X10F63208052202810+0,216 17.30 CHF
K0685.108X10F80249865243310+0,220 19.57 CHF
K0685.108X12F80249865243312+0,220 19.57 CHF
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 21.09 CHF
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 21.09 CHF
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 27.92 CHF
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 27.92 CHF
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 35.61 CHF
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 35.61 CHF
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 49.35 CHF
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 49.35 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33