HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito
K1700

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
Materiale:Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Range di temperatura: Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi:Sette varianti di colore.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
La misura "H1" è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.

Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1700 Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito 260 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1700.0031grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0032arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00316giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00384rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00386verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00387blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00388grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0041grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0042arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0051grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0052arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.1041grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1042arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10416giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10484rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10486verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10487blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10488grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1051grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1052arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10516giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10584rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10586verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10587blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10588grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1061grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1062arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10616giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10684rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10686verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10687blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10688grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.2061grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.2062arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20616giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20684rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20686verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20687blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20688grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.2081grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.2082arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20816giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20884rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20886verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20887blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20888grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.3081grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.3082arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30816giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30884rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30886verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30887blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30888grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.3101grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.3102arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31016giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31084rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31086verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31087blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31088grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.4101grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.4102arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41016giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41084rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41086verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41087blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41088grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.4121grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.4122arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41216giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41284rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41286verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41287blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41288grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.5121grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.5122arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51216giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51284rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51286verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51287blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51288grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.5161grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.5162arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51616giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51684rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51686verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51687blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51688grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF