HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm. Les consoles sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Elles peuvent être positionnées et fixées avec précision sur les systèmes modulaires. La position de la trame modulaire peut ainsi être reprise sur la face d'appui supérieure. Les consoles servent également de corps de base pour le serrage des pièces de plus petite taille. Les consoles de taille M12 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.112065. Les consoles de taille M16 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.116065. Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.Indication de dessin :
1) Trame 2) Trou pour vis calibrée
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.