HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire
K0807

Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticaux de pièces et de dispositifs. Pour le positionnement et la fixation des équerres sur les plaques à trame K0800 et les palettes K0806, on utilise des vis rectifiées K0815.
Les équerres de taille M12 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.112065.
Les équerres de taille M16 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.116065.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou pour vis calibrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0807 Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire 178 kB
 Renseignement technique la trame modulaire M12 55 kB

Dessins

Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLBHD

D1N1=nombre de
trames modulaires
Nombre de
trous de
fixation
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0807.21218103010018030012M1210624 746.57 CHF
K0807.21223104010023040012M1214836 915.97 CHF
K0807.21228105010028050012M12181048 983.73 CHF
K0807.21618103010018030016M1610624 780.45 CHF
K0807.21623104010023040016M1614836 949.85 CHF
K0807.21628105010028050016M16181048 1'051.49 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33