HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme C
K1193_C

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Vis H DIN EN ISO 4017, classe de résistance 8.8, noire.
Vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8, noire.
Bille de serrage polie.
Nota :Les billes de serrage permettent de relier la pièce à usiner au stabilisateur de pièce de manière flexible. Les billes de serrage permettent une grande liberté au niveau de la pièce à usiner.Indication de dessin :
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762, M10
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1193_C Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme C 145 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 603 kB

Dessins

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

D1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 108.21 CHF
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 123.80 CHF
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 140.07 CHF
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 145.91 CHF
K1193.3502450C5050M2434,55036 173.91 CHF
K1193.3503060C5050M3034,56046 187.67 CHF
K1193.3503670C5050M3634,57055 210.19 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33